2018-06-18 03:36 AM
Bonjour,
Nous sommes entrain d'utiliser la stm32f302R8t6, la librairie FOC, un encodeur incrémental et la 3 shunt pour commander un moteur asynchrone (bldc).
En effet, nous avons rencontré un problème avec la commande du moteur après son initialisation :
-soit le moteur part en rotation infini.
-soit il est bloqué et on arrive pas à le commander.
En effet, tout au long de son initialisation nous bloquons le moteur mécaniquement à sa position. Et d'après nos essais, le fait de bloquer le moteur au cours de la phase de démarrage (en particulier lors de la phase d’alignement de l’encodeur “MCI_EncoderAlig�) l’empêche de fonctionner convenablement.
Du coup, est-ce qu’il ya un moyen d'initialiser le moteur et aligner l’encodeur lorsque le moteur est bloqué? Ou existe-t-il un autre moyen de contourner cette phase d’initialisation?
2018-06-18 03:43 AM
Hello
mrad.mohamedamine
,I recommend you to write in English. This will be more easy for users forum to help/answer you.
With Regards,
Imen
2018-06-18 05:49 AM
Hello Imen D,
thank you for your fast response.
A member of our team has already posted our situation in English.
With regards,
Mohamed Amine
Provenance : Courrier<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> pour Windows 10