2005-03-30 7:19 PM
Configuration des ports STR710FZ2T6
2005-03-30 4:14 AM
Bonjour
J'ai a ma disposition le manuel de reference du composant. Est ce que les registres PC0, PC1, PC2 commandent les 3 ports en meme temps? Pour etre plus clair, voici un exemple: Si je met PC0(0) = PC1(0) = PC2(0) = 1 Alors cela veut il dire que PORT0(0), PORT1(0), PORT2(0) seront configuré en HiZ/Ain (Input = Analog Input; Output = Tristate)??? Mon but étant d'avoir une configuration des 3 ports différentes pour les memes bits de ces ports, je ne vois pas trop bien comment on peut faire... Merci pour votre aide! Damien2005-03-30 4:40 AM
Salut Merchez,
La librairie developpeé sur le STR71x te permet de configurer le microcontroleur d'une façon simple et efficace, je voix pas l'utilité de se casser la tete avec la manipulation des bits séparés. N'hesite pas a poser des questions si t'a besoin de l'aide. A+, Hich ;)2005-03-30 4:48 AM
Salut Hich
Merci pour ton aide.. J'ai encore une tite question parce que ce n'est pas bien clair pour moi... Admettons que je veuille la configuration suivante: Port0.13 : UART2 Port1.13 : I2C CLK Port2.13 : ... Que dois je mettre dans les registre PC0, PC1, PC2 pour avoir cette configuration en meme temps? merci pour tout Damien2005-03-30 5:01 AM
Salut Merchez,
Tout d'abord tu doit savoir que chaque port GPIO est defeni par ses 4 propres registres (PC0,PC1,PC2 et PD) mapper sur une addresse bien defenie et pour chaque pin du port les trois registres doivent etre configurés séparement. J'espere que ça te permer de débloquer la situation. A+, Hich :o2005-03-30 7:19 PM
Ok, ca marche,
merci pour ton aide Damien