2007-04-27 11:11 PM
Erreur de programmation avec ST7FLITE1 et ST7FLIT1B
2007-04-26 4:10 AM
Bonjour
Je n'arrive pas à programmer un ST7FLITE10F1B6 et ST7FLIT19BF0B6 avec le ST7 Flash STICK raccordé sur un socket board custom. J'ai essayé toutes les options possible sans succès. J'ai des messages du genre: ''Error o option byte (complementary byte)'' Le programmateur fonctionne parfaitement avec la série ST7FLITE0x STVP7 version 2.0.4 sur window XP SP2 Urgent Merci. [ This message was edited by: laubey on 26-04-2007 16:57 ]2007-04-26 4:35 AM
Bonjour,
On dirait que tu n'as pas selectionné le bon produit. Il y a des Lite1x et des Lit1xB, avec x = 0, 5 ou 9 Ces produits sont très semblables mais ont quelques différences tout de même. Pour ton premier il faut choisir le ST7FLITE10 (Programming mode : ICP OPT Enable ou disable) Pour ton deuxieme il faut choisir le ST7FLIT19B1 (Programming mode : ICP) Si ce n'est pas ça tu peux reprogrammer les options bytes et après il n'y aura plus d'erreur. J'espère que cela résoudra ton problème. Sinon, je laisse d'autres essayer de t'aider. Cordialement Laurent [ This message was edited by: laubey on 26-04-2007 17:34 ]2007-04-27 11:11 PM
Merci moderator!
Ton aide a été très précieuse. Sur tous les modes que j'ai tenté, j'avais oublié le mode ICP (la loi de Murphy..) Sur le LIT19B c'est OK en read, je vais maintenant tenter le write. Pour ce qui est de la série 10, la référence LIT10Yx fonctionne (prog mode ICP OPT Enable et select ST7FLIT10B0). Par contre, rien à faire avec la réf LITE 10F1 B6... Ce n'est pas grave, il ne m'en reste que 2 exemplaires et je les jette... Merci encore Salutations