2003-03-21 12:01 PM
2003-03-20 11:46 PM
ou puis-je trouver la datasheet du ST10F269 en francais ?
Je cherche des exemples d'applications quartz (40 mhz) pour le ST10f269. Je cherche egalement les librairies Protel du ST10F269. merci de votre aide2003-03-21 12:01 PM
Malheureusement, la politique de ST est de produire toute la documentation en une seule langue: l'anglais.
Si quelqu'un est interresse pour faire la traduction, il est le bienvenu! pour ce qui est des librairies Protel, il n'existe aucun modele de simulation (la simulation d'un microcontroller est trop complexe). Par contre le boitier est un standard de l'industrie, il devrait donc etre disponible dans les librairies PCB standard de protel (PQFP144 or TQFP144)