Bonjour Jean-Christophe,1) Sur F469 discovery :j'ai inclus "#define USE_I2C_2V8" dans "vl53l0x_class.h" mais sans succés.... grrrr...2) sur L476 Nucleo :j'ai installé le projet "Nucleo_L4_VL53L0X_v1" validé sur L476RGj'ai migré sous cubeIde 1.3.0La ...
Bonjour Jean-Christophe,Je m'interroge sur le niveau de tension de l'alimentation du VL53.Dans ma platine "flow Breakout", le VL53 est en 2.8V => erreur de timeOutDans ta platine "GY-530", le VL53 est en 3.3V => ça fonctionne...La doc pdf du VL53 n'e...
Encore merci, Jean-christophe, d'avoir dégagé du temps et de l'énergie dans ton planning chargé.Sur ma F469discovery, j'ai essayé avec le bus I2C1 à 100kHz au lieu de 400.Non seulement, le timeOut du VL53 (0x52) est toujours présent mais mon écran OL...
Merci, Jean-Christophe, d'avoir consacrer de ton temps précieux, je sais que tes fonctions sont contraignantes.J'utilise l'I2C1 de la STM32F469 Discovery.Des résistances de pullUp (R140 et R142) de 1.5K sont soudées sur le pcb.Pour s'approcher des 10...
Bonjour Jean-Christophe,J'espère que tu vas bien ainsi que tes proches dans cette période difficile.Hier, je t'ai envoyé un mail sur ta messagerie NEEL, je suppose que ton temps est précieux et que tu dois gérer beaucoup d'urgences.J'ai terminé l'imp...