Posted on May 16, 2012 at 10:45
Salut a tous,
SVP quelqu'un peut m'aider, j'ai créer un application sur PWM de stm32f100rb pour générer une tonalité sur un buzzer, mais je sais pas comment générer les notes Do,Ré,Mi ...
svp quelqu'un peut ...
Posted on April 05, 2012 at 13:03salut, svp jr veux interfacer une clavier 4*4 avec un stm32 par les GPIO.... comment!!svp !!! NB : je met les 4 premier pins en 1 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); ...
Posted on February 13, 2012 at 15:48Hello, Je suis un d�butant et j'essaye de commander une LCD (16 * 2) avec un STM32VL : afficher et ajuster une horloge (a l'aide des deux boutons B1 et B2 sur la carte) sur le LCD .et je sais pas par quoi je comme...
Posted on May 21, 2012 at 15:06Look at this web site : http://en.radzio.dxp.pl/stm32vldiscovery/contain 9 Lesson to start with STM32 product Lesson 1 - First program. Blinking LED Lesson 2 - Reading the Button Lesson 3 - Blinking LED with ti...
Posted on May 20, 2012 at 13:20A mon avi IAR est le meilleure mais avec quelque inconvénient mais en général tres bien comme IDEen deuxieme partie CooCox est tres bien comme IDE est facile à utiliser (bien sure si vous voulez savoir comment ajouter...
Posted on May 17, 2012 at 12:18Thank you clive :)Do you have some details for the frequency and duty cycle you need for the different tones?No i dnt know :\