Bonjour, Comment puis-je établir une communication entre deux cartes stm32f411? je remerci tout aide. Merci beaucoup.
J'ai un projet qui consiste à comuniquer deux cartes stm32f411, j'ai essayé de le faire par connexion "usart", mais je ne suis pas arrivé encore à les communiquer, j'utilise les fonctions Hal, pour la transmission et la réception, elles fonctionnent mais dans le même fichier main.c; Lorsque j'essaie de séparer le projet l'un pour la transmission et l'autre pour la réception et je fait la connexion de la carte à l'aide de câbles croisés, c'est-à-dire tx avec rx et rx avec tx, le projet ne fonctionne pas pour moi. J'apprécierais toute l'aide que vous pouvez m'apporter et guider sur ce sujet. Comment fonctionne la communication "usart" entre les deux cartes?, Dois-je activer une pin?, Lisez les pin usart avec la fonction "read"? ou que dois-je faire? Merci beaucoup.
HAL_UART_Transmit(&huart2,myRxData,11,10);
HAL_UART_Receive(&huart2,myRxData,11,100);