Question
안녕하세요. 무�?�타 로�?� 모듈�?� �?�용하여 LoRa 단�?�?� 제작하고 검�?�?� 하고 있습니다. 현재 다�?�과 같�?� �?태�?서 AT Command 를 전송하려고 합니다. PC <-(UART)-> STM32 MCU <-(UART)-> Murata LoRa module 중간�? 있는 STM32 MCU는 어떠한 기능없�?� UART Data�?� 연결 통로로 �?�용�?� 하고�? 합니다.
기존�?는 정해진 센서 �?��?�터를 보내기만 하여서, PC�?서 �?하는 입력�?� 쓰고 받고와 같�?� 가변�?�?� �?��?�터를 어떻게 전달하고 받아야하는지, 내부 버�?�를 어떻게 할당해주어야 하는지 잘 모르겠습니다. 참고할만한 예제나 코드를 어떤�?으로 구성해야하는지 알려주시면 �?사하겠습니다.
기존�?� 무�?�타 모듈�?� Bin 파�?�과 AT Command Tool�?� 제공받아 중간 MCU 없�?� 따로 �?�작�?� 확�?��?� �?�었습니다.
�?사합니다.