Question
X-Nucleo-IHM02A1 & STM32 Nucleo F302R8 error code
Bonjour, je suis en train de travailler sur un projet dans lequelle je dois commander deux moteurs pas à pas, j'ai acheté le driver IHM02A1 et la carte Nucleo-F302R8 .
j'ai suivi toutes les étapes disponibles dans le guide de démarrage disponible par ST aussi j'ai vérifié la connexion entre les ponts SB... mais le problème j'arrive pas à faire tourne le moteur !
Même j'ai téléversé dans la carte l'exemple fourni par ST sans modifier le code j'ai toujours le même résultat !
NB : lorsque je mesure la tension au niveau des bornes du moteur j'ai 0 V.
quelqu’un peut m'aider SVP.