// production FW // HMI+armband pairing // 24-05-2024 10:07:07:923 -> 00h : 0x0F 10:07:07:923 -> 01h : 0x98 10:07:07:923 -> 02h : 0xD8 10:07:07:923 -> 03h : 0x08 10:07:07:923 -> 04h : 0x00 10:07:07:923 -> 05h : 0x00 10:07:07:928 -> 06h : 0x00 10:07:07:928 -> 07h : 0x00 10:07:07:928 -> 08h : 0x38 10:07:07:928 -> 09h : 0x40 10:07:07:928 -> 0Ah : 0x00 10:07:07:928 -> 0Bh : 0x1A 10:07:07:934 -> 0Ch : 0x18 10:07:07:934 -> 0Dh : 0x21 10:07:07:934 -> 0Eh : 0x0D 10:07:07:934 -> 0Fh : 0x00 10:07:07:934 -> 10h : 0xDC 10:07:07:934 -> 11h : 0x20 10:07:07:940 -> 12h : 0x02 10:07:07:940 -> 13h : 0xC8 10:07:07:940 -> 14h : 0x87 10:07:07:940 -> 15h : 0xA7 10:07:07:940 -> 16h : 0x0F 10:07:07:940 -> 17h : 0x00 10:07:07:945 -> 18h : 0x00 10:07:07:945 -> 19h : 0x00 10:07:07:945 -> 1Ah : 0x00 10:07:07:945 -> 1Bh : 0x00 10:07:07:945 -> 1Ch : 0x00 10:07:07:945 -> 1Dh : 0x00 10:07:07:950 -> 1Eh : 0x10 10:07:07:950 -> 1Fh : 0x00 10:07:07:950 -> 20h : 0xFF 10:07:07:950 -> 21h : 0x00 10:07:07:950 -> 22h : 0x80 10:07:07:956 -> 23h : 0xF8 10:07:07:956 -> 24h : 0x80 10:07:07:956 -> 25h : 0x00 10:07:07:956 -> 26h : 0xF0 10:07:07:956 -> 27h : 0x00 10:07:07:956 -> 28h : 0x00 10:07:07:962 -> 29h : 0x00 10:07:07:962 -> 2Ah : 0x00 10:07:07:962 -> 2Bh : 0xA0 10:07:07:962 -> 2Ch : 0x00 10:07:07:962 -> 2Dh : 0x21 10:07:07:962 -> 2Eh : 0x00 10:07:07:967 -> 2Fh : 0x00 10:07:07:967 -> 30h : 0x10 10:07:07:967 -> 31h : 0x00 10:07:07:967 -> 32h : 0x00 10:07:07:967 -> 33h : 0x00 10:07:07:967 -> 34h : 0x00 10:07:07:973 -> 35h : 0x00 10:07:07:973 -> 36h : 0x00 10:07:07:973 -> 37h : 0x00 10:07:07:973 -> 38h : 0x00 10:07:07:973 -> 39h : 0x00 10:07:07:973 -> 3Ah : 0x00 10:07:07:978 -> 3Bh : 0x00 10:07:07:978 -> 3Ch : 0x00 10:07:07:978 -> 3Dh : 0x00 10:07:07:978 -> 3Eh : 0x00 10:07:07:978 -> 3Fh : 0x0D